Product BSS-12
Toebehoren
Bevestigingsklem
Bestelnummer: 6901321- Montagetoebehoren voor de sensoren van de bouwvorm M12 × 1
- Kunststof polypropyleen
Algemene gegevens
EAN | 4047101246483 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
Goederencode | 85389099990 |
Land van herkomst | DE |
Gewicht | 31 g |
Technische gegevens
Type toebehoren | Bevestigingsklem |
Voor gebruik met | Inductieve sensoren Cilindrische sensoren |
Bouwgrootte | 30 x 34 x 26.5 mm |
Diameter behuizing | Ø 12 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof, PP, groen |
Montagetoebehoren
BSS-TSM 2 pcs
DIN-railmoer voor BSS- en BSM-montageklemmen, voor montage op DIN-rails |
6901323 |