Product  BID2-G180-AP6-H1141/S212

Inductieve sensor

voor hoge druk

Bestelnummer: 16885
    • schroefdraad, M18 x 1
    • roestvaststaal, 1.4305
    • toegelaten druk statisch/dynamisch 500/350 bar
    • DC 3-draads, 10...30 VDC
    • N.O., PNP-uitgang
    • connector, M12 x 1
#

Algemene gegevens

EAN 4047101084825
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst DE
Gewicht 70  g

Technische gegevens

Bouwvorm schroefdraad
Bouwgrootte M18 x 1
Nominale schakelafstand 2 mm
Inbouwvoorwaarden Bondig
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, PNP
Schakelfrequentie 2.0 kHz
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing metaal, 1.4305 (AISI 303)
Omgevingstemperatuur -25…+85 °C
Beschermingsgraad IP67
Bijzondere kenmerken drukvast

Montagetoebehoren

6945102

Aansluittoebehoren

6625010

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top