Product BC15-K34-VP4X
Capacitieve sensor
Bestelnummer: 2502124- gladde behuizing, 34mm diameter
- kunststof, PBT-GF30-V0
- Nauwkeurige instelling d.m.v. potentiometer
- DC 4-draads, 10…65 V DC
- Wisselcontact, PNP-uitgang
- Kabelaansluiting

Algemene gegevens
| EAN | 4047101088816 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270102 -/- capa. naderingsschakelaar |
| Goederencode | 85365080000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 187 g |
Technische gegevens
| Bouwvorm | gladde behuizing |
| Bouwgrootte | Ø 34 mm |
| Nominale schakelafstand | 22.5 mm |
| Uitgangsfunctie | Wisselcontact, PNP |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 2.0 m |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PBT-GF30-V0 |
| Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Certificaten | UL |
Data Sheets
CAD-bestand
Certificaat/Verklaring
Productoverzicht
Montagetoebehoren
|
BS34.1
bevestigingsbeugel: materiaal montageblok (PBT-GF20-V0); afmetingen (58 mm x 56 mm x 16 mm), meegeleverd (2 M5-schroeven voor bodemmontage) |
6946010 |