Product  BC15-K34-VN4X

Capacitieve sensor

Bestelnummer: 2502127
    • gladde behuizing, 34mm diameter
    • kunststof, PBT-GF30-V0
    • Nauwkeurige instelling d.m.v. potentiometer
    • DC 4-draads, 10…65 V DC
    • Wisselcontact, NPN-uitgang
    • Kabelaansluiting
#

Algemene gegevens

EAN 4047101088847
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270102 -/- capa. naderingsschakelaar
Goederencode 85365080000
Land van herkomst DE
Gewicht 198  g

Technische gegevens

Bouwvorm gladde behuizing
Bouwgrootte Ø 34 mm
Nominale schakelafstand 22.5 mm
Uitgangsfunctie Wisselcontact, NPN
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing Kunststof, PBT-GF30-V0
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67
Certificaten UL

Montagetoebehoren

6946010

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top