Product  BC5-S185-AN4X

Capacitieve sensor

Bestelnummer: 2503550
    • schroefdraad, M18 x 1
    • kunststof, PVDF
    • Nauwkeurige instelling d.m.v. potentiometer
    • DC 3-draads, 10…65 V DC
    • N.O., NPN-uitgang
    • Kabelaansluiting
#

Algemene gegevens

EAN 4047101089219
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270102 -/- capa. naderingsschakelaar
Goederencode 85365080000
Land van herkomst DE
Gewicht 124  g

Technische gegevens

Bouwvorm schroefdraad
Bouwgrootte M18 x 1
Nominale schakelafstand 7.5 mm
Uitgangsfunctie N.O.-contact, NPN
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing Kunststof, PVDF
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67
Certificaten UL

Montagetoebehoren

69472
6947214

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top