Product BC20-K40WDTC-VP4X2/S930
Capacitieve sensor
voor de levensmiddelenindustrie
Bestelnummer: 2510105- 2 mogelijkheden voor kabeldoorvoer (axiaal, radiaal)
- kunststoff, LV-30H FWA
- gladde behuizing, 40 mm diameter
- hoge beschermingsgraad IP69K voor extreme omgevingsomstandigheden
- speciale dubbele afdichting
- bescherming tegen alle gebruikelijke zuren en alkalische reingingsmiddelen
- lasergegraveerde type-aanduiding
- geschikt voor de levensmiddelenindustrie
- Nauwkeurige instelling d.m.v. potentiometer
- DC 4-draads, 10…65 V DC
- Wisselcontact, PNP-uitgang
- Aansluitklemmenruimte

Algemene gegevens
| EAN | 4047101259896 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270102 -/- capa. naderingsschakelaar |
| Goederencode | 85365080000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 172 g |
Technische gegevens
| Bouwvorm | gladde behuizing |
| Bouwgrootte | Ø 40 mm |
| Nominale schakelafstand | 30 mm |
| Uitgangsfunctie | Wisselcontact, PNP |
| Elektrische aansluiting | Klemmenruimte, afneembare trekveerklemmen |
| Materiaal behuizing | Kunststof, grilamid LV-30H FWA |
| Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP69K |