Product  SMBQS30Y

toebehoren

Beschermbehuizing

Bestelnummer: 3002811

Altern. bestelnummer : 02811

    • geschikt voor bouwvorm QS30
#

Algemene gegevens

EAN 662488028114
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 79070000900
Land van herkomst CN
Gewicht 72.57  g

Technische gegevens

Type toebehoren Montagebeugel
Voor gebruik met Cilindrische sensoren
Bouwgrootte 35 x 26.5 x 74 mm
Materiaal behuizing roestvast staal, 1.4401 (AISI 316)

Select Country

Turck worldwide

to top