Product  CL50GXXPQ

LED-signaallamp

Signaalzuil

Bestelnummer: 3010459

Altern. bestelnummer : 10459

    • Apart aanstuurbaar
    • Mechanische schroefdraad M30 × 1.5
    • Beschermingsklasse IP67
    • monochroom: groen (COL 1)
    • connector M12x1
    • bedrijfsspanning 18…30 VDC
#

Algemene gegevens

EAN 662488104597
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- alarmapparaat
Goederencode 85318070000
Land van herkomst US
Gewicht 155  g

Technische gegevens

Functie Signaalzuil
Lichtsoort groen
Aantal kleuren/segmenten 1
Dimbaar Nee
In cascade monteerbaar Nee
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing Kunststof, ABS/polycarbonaat, zwart
Window material Polycarbonaat, diffuus
Omgevingstemperatuur -40…+50 °C
Beschermingsgraad IP67

Montagetoebehoren

3032723
3052521

Aansluittoebehoren

6625013
6625025

Select Country

Turck worldwide

to top