Product CL50GXXP
LED-signaallamp
Signaalzuil
Bestelnummer: 3010476Altern. bestelnummer : 10476
- Apart aanstuurbaar
- Mechanische schroefdraad M30 × 1.5
- Beschermingsklasse IP67
- monochroom: groen (COL 1)
- Kabel, 2 m
- bedrijfsspanning 18…30 VDC

Algemene gegevens
| EAN | 662488104764 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- alarmapparaat |
| Goederencode | 85318070000 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 259 g |
Technische gegevens
| Functie | Signaalzuil |
| Lichtsoort | groen |
| Aantal kleuren/segmenten | 1 |
| Dimbaar | Nee |
| In cascade monteerbaar | Nee |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 2.0 m |
| Materiaal behuizing | Kunststof, ABS/polycarbonaat, zwart |
| Window material | Polycarbonaat, diffuus |
| Omgevingstemperatuur | -40…+50 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |