Product  CL50XRXP

LED-signaallamp

Signaalzuil

Bestelnummer: 3010478

Altern. bestelnummer : 10478

    • Apart aanstuurbaar
    • Mechanische schroefdraad M30 × 1.5
    • Beschermingsklasse IP67
    • monochroom: rood (COL 2)
    • Kabel, 2 m
    • bedrijfsspanning 18…30 VDC
#

Algemene gegevens

EAN 662488104788
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- alarmapparaat
Goederencode 85318070000
Land van herkomst US
Gewicht 272  g

Technische gegevens

Functie Signaalzuil
Lichtsoort rood
Aantal kleuren/segmenten 1
Dimbaar Nee
In cascade monteerbaar Nee
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing Kunststof, ABS/polycarbonaat, zwart
Window material Polycarbonaat, diffuus
Omgevingstemperatuur -40…+50 °C
Beschermingsgraad IP67

Montagetoebehoren

3032723
3052521

Select Country

Turck worldwide

to top