Product  CL50GRXP

LED-signaallamp

Signaalzuil

Bestelnummer: 3010480

Altern. bestelnummer : 10480

    • Apart aanstuurbaar
    • Mechanische schroefdraad M30 × 1.5
    • Beschermingsklasse IP67
    • kleuren: groen (COL 1) / rood (COL 2)
    • Kabel, 2 m
    • bedrijfsspanning 18…30 VDC
#

Algemene gegevens

EAN 662488104801
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- alarmapparaat
Goederencode 85318070000
Land van herkomst US
Gewicht 250  g

Technische gegevens

Functie Signaalzuil
Lichtsoort groen, rood
Aantal kleuren/segmenten 2
Dimbaar Nee
In cascade monteerbaar Nee
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing Kunststof, ABS/polycarbonaat, zwart
Window material Polycarbonaat, diffuus
Omgevingstemperatuur -40…+50 °C
Beschermingsgraad IP67

Montagetoebehoren

3032723
3052521

Select Country

Turck worldwide

to top