Product  CL50GRYP

LED-signaallamp

Signaalzuil

Bestelnummer: 3010482

Altern. bestelnummer : 10482

    • Apart aanstuurbaar
    • Mechanische schroefdraad M30 × 1.5
    • Beschermingsklasse IP67
    • kleuren: groen (COL 1) / rood (COL 2) / geel (COL 3)
    • Kabel, 2 m
    • bedrijfsspanning 18…30 VDC
#

Algemene gegevens

EAN 662488104825
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- alarmapparaat
Goederencode 85318070000
Land van herkomst CN
Gewicht 263  g

Technische gegevens

Functie Signaalzuil
Lichtsoort groen, rood, geel
Aantal kleuren/segmenten 3
Dimbaar Nee
In cascade monteerbaar Nee
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing Kunststof, ABS/polycarbonaat, zwart
Window material Polycarbonaat, diffuus
Omgevingstemperatuur -40…+50 °C
Beschermingsgraad IP67

Montagetoebehoren

3032723
3052521

Select Country

Turck worldwide

to top