Product CL50GRXPQP
LED-signaallamp
Signaalzuil
Bestelnummer: 3010498Altern. bestelnummer : 10498
- Apart aanstuurbaar
- Mechanische schroefdraad M30 × 1.5
- Beschermingsklasse IP67
- kleuren: groen (COL 1) / rood (COL 2)
- kabel met connector M12 x 1
- bedrijfsspanning 18…30 VDC

Algemene gegevens
| EAN | 662488104986 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- alarmapparaat |
| Goederencode | 85318070000 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 181 g |
Technische gegevens
| Functie | Signaalzuil |
| Lichtsoort | groen, rood |
| Aantal kleuren/segmenten | 2 |
| Dimbaar | Nee |
| In cascade monteerbaar | Nee |
| Elektrische aansluiting | Kabel met connector, M12 × 1 |
| Kabellengte | 0.150 m |
| Materiaal behuizing | Kunststof, ABS/polycarbonaat, zwart |
| Window material | Polycarbonaat, diffuus |
| Omgevingstemperatuur | -40…+50 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |