Product  TL50HRA

LED-signaallamp

éénkleurige lichtzuil met geluidsfunctie

Bestelnummer: 3014592

Altern. bestelnummer : 14592

    • zwarte kunststofbehuizing
    • bescherming tegen elektromagnetische en hoogfrequente storingen
    • beschermingsgraad IP50
    • kabel, 2 m
    • monochroom: rood (COL 1)
    • bedrijfsspanning: 18…30 VDC of 24 VAC bij telkens 45mA per LED‐kleur
    • Ingangen: PNP / NPN
    • alarm max. 92 dB
#

Algemene gegevens

EAN 662488145927
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- alarmapparaat
Goederencode 85318070000
Land van herkomst US
Gewicht 272  g

Technische gegevens

Functie Signaalzuil
Lichtsoort rood
Aantal kleuren/segmenten 1
Akoestisch signaal Continu geluid
Luidsterkte 92 dB
Dimbaar Nee
In cascade monteerbaar Nee
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing Kunststof, ABS, zwart
Window material Polycarbonaat, diffuus
Omgevingstemperatuur -20…+50 °C
Beschermingsgraad IP50

Montagetoebehoren

3032723
3052521

Select Country

Turck worldwide

to top