Product  TL50HRQP

LED-signaallamp

hoogintensieve signaalzuil

Bestelnummer: 3014602

Altern. bestelnummer : 14602

    • zwarte kunststofbehuizing
    • bescherming tegen elektromagnetische en hoogfrequente storingen
    • beschermingsgraad IP67
    • kabel met connector M12x1, 150 mm
    • monochroom: rood (COL 1)
    • bedrijfsspanning: 18…30 VDC of 24 VAC bij telkens 45mA per LED‐kleur
    • Ingangen: PNP / NPN
#

Algemene gegevens

EAN 662488146023
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- alarmapparaat
Goederencode 85318070000
Land van herkomst CN
Gewicht 129  g

Technische gegevens

Functie Signaalzuil
Lichtsoort rood
Aantal kleuren/segmenten 1
Dimbaar Nee
In cascade monteerbaar Nee
Elektrische aansluiting Kabel met connector, M12 × 1
Kabellengte 0.150  m
Materiaal behuizing Kunststof, ABS, zwart
Window material Polycarbonaat, diffuus
Omgevingstemperatuur -40…+50 °C
Beschermingsgraad IP67

Montagetoebehoren

3032723
3052521

Aansluittoebehoren

6625013
6625025

Select Country

Turck worldwide

to top