Product  BT23SM8

Glaslichtgeleider

vorkvormige geleider

Bestelnummer: 3017277

Altern. bestelnummer : 17277

    • Systeemuitvoering: Diffuse sensor/retro-reflectieve sensor
    • Roestvaststalen ommanteling, flexibel
    • Bedrijfstemperatuur lichtgeleidermantel: -140…+249 °C
    • sonde-eindhuls: schroefdraad M8 x 1,25
    • lichtgeleider-bundeldiameter: 3.2 mm
    • Totale lengte van de lichtgeleider: ± 914 mm
#

Algemene gegevens

EAN 662488172770
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27061090 -/- geconfectioneerde lichtgeleiderkabel (niet geklassificeerd)
Goederencode 90011090900
Land van herkomst US
Gewicht 133  g

Technische gegevens

Detectietype contactloos
Medium vloeistoffen, Stortgoed
Meetprincipe optisch
Procesaansluiting M8 × 1 externe schroefdraad
Materiaal behuizing roestvast staal
Omgevingstemperatuur -140…+249 °C
Beschermingsgraad IP67

Select Country

Turck worldwide

to top