Product IT23S
Glaslichtgeleider
enkelvoudige geleider
Bestelnummer: 3017355Altern. bestelnummer : 17355
- Systeemuitvoering: Zender-ontvangersysteem
- Roestvaststalen ommanteling, flexibel
- Bedrijfstemperatuur lichtgeleidermantel: -140…+249 °C
- Sonde-eindhuls: Messing, schroefdraad 5/16"-24
- Bedrijfstemperatuur lichtgeleiderpunt: -140…+249 °C
- lichtgeleider-bundeldiameter: 3.2 mm
- Totale lengte van de lichtgeleider: ± 914 mm
Algemene gegevens
EAN | 662488173555 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27061090 -/- geconfectioneerde lichtgeleiderkabel (niet geklassificeerd) |
Goederencode | 90011090900 |
Land van herkomst | US |
Gewicht | 118.84 g |
Technische gegevens
Type toebehoren | Glaslichtgeleider |
Voor gebruik met | Opto-elektronische sensoren |
Bouwgrootte | 914 mm |
Materiaal behuizing | roestvast staal |
Omgevingstemperatuur | -140…+249 °C |