Product  K50BLXYXPQ

LED-signaallamp

Signaallamp

Bestelnummer: 3017540

Altern. bestelnummer : 17540

    • rondom zichtbare LED-lamp
    • zijde-aanzicht
    • apart aanstuurbaar
    • mechanische schroefdraad M30x1.5
    • beschermingsgraad IP67
    • monochroom: geel (COL 2)
    • belichtingssterkte: 425 Lx bij 4” afstand
    • connector M12x1
    • bedrijfsspanning 12…30 VDC
#

Algemene gegevens

EAN 662488175405
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- alarmapparaat
Goederencode 85318070000
Land van herkomst US
Gewicht 110  g

Technische gegevens

Functie Spot-licht
Lichtsoort geel
Aantal kleuren/segmenten 1
Dimbaar Nee
In cascade monteerbaar Nee
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing Kunststof, PC, zwart
Window material Polycarbonaat, helder
Omgevingstemperatuur -40…+50 °C
Beschermingsgraad IP67/IP69

Montagetoebehoren

3032723
3052521

Aansluittoebehoren

6625013
6625025

Select Country

Turck worldwide

to top