Product  TL50BLBGYRAQ

LED-signaallamp

Signaalzuil

Bestelnummer: 3019264

Altern. bestelnummer : 19264

    • zwarte kunststofbehuizing
    • beschermingsgraad IP50
    • bescherming tegen elektromagnetische en hoogfrequente storingen
    • kleuren: blauw (COL 1) / groen (COL 2) / geel (COL 3) / rood (COL 4)
    • bedrijfsspanning: 12…30 VDC of 24 VAC bij telkens 45mA per LED‐kleur
    • Ingangen: PNP / NPN
    • alarm max. 92 dB
#

Algemene gegevens

EAN 662488192648
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- alarmapparaat
Goederencode 85318070000
Land van herkomst US
Gewicht 227  g

Technische gegevens

Functie Signaalzuil
Lichtsoort Blauw, groen, geel, rood
Aantal kleuren/segmenten 4
Akoestisch signaal Continu geluid
Luidsterkte 92 dB
Dimbaar Nee
In cascade monteerbaar Nee
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing Kunststof, ABS, zwart
Window material Polycarbonaat, helder
Omgevingstemperatuur -20…+50 °C
Beschermingsgraad IP50

Montagetoebehoren

3032723
3052521

Aansluittoebehoren

6625016
6625028

Select Country

Turck worldwide

to top