Product  IA1.53SMTA

Glaslichtgeleider

enkelvoudige geleider

Bestelnummer: 3021056

Altern. bestelnummer : 21056

    • Systeemuitvoering: Zender-ontvangersysteem
    • Roestvaststalen ommanteling, flexibel
    • Bedrijfstemperatuur lichtgeleidermantel: -140…+249 °C
    • Sonde-eindhuls: Roestvast staal, strak haaks (90°)
    • Bedrijfstemperatuur lichtgeleiderpunt: -140…+249 °C:
    • lichtgeleider-bundeldiameter: 2.56 mm
    • Totale lengte van de lichtgeleider: ± 914 mm
#

Algemene gegevens

EAN 662488210564
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27061090 -/- geconfectioneerde lichtgeleiderkabel (niet geklassificeerd)
Goederencode 90011090900
Land van herkomst US
Gewicht 78.47  g

Technische gegevens

Type toebehoren Glaslichtgeleider
Voor gebruik met Opto-elektronische sensoren
Bouwgrootte 914 mm
Materiaal behuizing roestvast staal
Omgevingstemperatuur -140…+249 °C

Select Country

Turck worldwide

to top