Product M12FTH4Q
Temperatuur- en luchtvochtigheidssensor
Met seriële interface
Voor verbinding met een DX80-radionode
Bestelnummer: 3025895Altern. bestelnummer : 25895
- Robuuste metalen behuizing
- Omgevingstemperatuur: -40…+85 °C
- Beschermingsklasse IP67
- Rel. vochtigheid: 0…100%
- Resolutie: 0,1 %
- Temperatuurmeetbereik: -40…+85 °C
- Resolutie: 0,1 °C
- Bedrijfsspanning: 3,6…5,5 VDC
- Seriële interface voor de aansluiting van een DX80-radiodeelnemer

Algemene gegevens
| EAN | 662488258955 | 
| Goederencode | 90258040890 | 
| Land van herkomst | US | 
| Gewicht | 68.04 g | 
Technische gegevens
| Functie | Temperatuur-/luchtvochtigheidssensor | 
| Apparaattype | Sensor | 
| Bouwvorm | Pijp | 
| Antenne-aansluiting | geen radiodeelnemer | 
| Communicatieprotocol | 1-wire-serial | 
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 | 
| Materiaal behuizing | metaal, grijs | 
| Omgevingstemperatuur | -40…+85 °C | 
| Beschermingsgraad | IP67 |