Product QM26VPRQ5
Foto-elektrische sensor
Opposed Mode Sensor (Receiver)
Bestelnummer: 3028714Altern. bestelnummer : 28714
- reikwijdte: 5-800mm
- reikwijdte: 5-800mm
- reikwijdte: 5-800mm

Algemene gegevens
| EAN | 662488287146 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270903 -/- diffuus energetisch |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 72 g |
Technische gegevens
| Functie | Eenrichtingssensor |
| Bedrijfsmodus | Ontvanger |
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| Bouwgrootte | 15.3 x 14 x 32.6 mm, QM26 |
| Reikwijdte | 0…8500 mm |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | Wisselcontact, PNP |
| Stroomuitgang | 100 mA |
| Elektrische aansluiting | Kabel met connector, M12 × 1 |
| Kabellengte | 0.20 m |
| Materiaal behuizing | metaal, Roestvast staal, grijs |
| Omgevingstemperatuur | -30…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP69 |
| Bijzondere kenmerken | Chemisch resistent, Wash down, Bestand tegen chemicaliën |
Aansluittoebehoren
|
RKC4.4T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625013 |
|
WKC4.4T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625025 |