Product K50LRXXPPB2Q
Pick-to-Light
Bestukkingssensor
drukknop voor voor assemblagebewerkingen
Bestelnummer: 3032020Altern. bestelnummer : 32020
- beschermingsgraad IP67
- 4-polige connector, M12x1
- monochroom: rood (COL 1)

Algemene gegevens
| EAN | 662488320201 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- alarmapparaat |
| Goederencode | 85318070000 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 181.44 g |
Technische gegevens
| Functie | Drukknop |
| Lichtsoort | rood |
| Aantal kleuren/segmenten | 1 |
| Uitgangsfunctie | N.O.-contact, potentiaalvrij |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PC Thermoplastische kunststof, zwart |
| Window material | Polycarbonaat, diffuus |
| Omgevingstemperatuur | -40…+50 °C |
| Beschermingsgraad | IP65 |
Data Sheets
Algemene catalogus
Beknopte handleiding
Productflyer
Productoverzicht
Montagetoebehoren
|
SMB30A
montagebeugel, haaks, roestvast staal, voor sensoren met 30mm schroefdraad |
3032723 |
|
SMB30SC
montagebeugel, PBT-zwart, voor sensoren met 30 mm schroefdraad, oriënteerbaar |
3052521 |
Aansluittoebehoren
|
RKC4.4T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625013 |
|
WKC4.4T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625025 |