Product  SMB30A

toebehoren

Montagebeugel

Bestelnummer: 3032723

Altern. bestelnummer : 32723

    • M30-doorvoer
    • voor sensoren met 30 mm schroefdraad
#

Algemene gegevens

EAN 662488327231
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 73269098900
Land van herkomst VN
Gewicht 81.65  g

Technische gegevens

Type toebehoren Montagebeugel
Voor gebruik met Cilindrische sensoren
Bouwgrootte 69 x 45 x 61 mm
Materiaal behuizing metaal, 1.4401 (AISI 316)

Select Country

Turck worldwide

to top