Product  BRT-2X2

Accessories

reflector

Bestelnummer: 3040071

Altern. bestelnummer : 40071

    • behuizing rechthoekig
    • reflectievlak 0,5
    • reflectiefactor 1
    • (referentie BRT-3)
#

Algemene gegevens

EAN 662488400712
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279203 -/- optische reflector (toebehoren sensoren)
Goederencode 39269097900
Land van herkomst DE
Gewicht 18.14  g

Technische gegevens

Type toebehoren Reflector
Voor gebruik met Opto-elektronische sensoren
Bouwgrootte 8.9 x 51 x 61 mm
Omgevingstemperatuur -20…+50 °C

Select Country

Turck worldwide

to top