Product TM186E
Foto-elektrische sensor
zender-ontvanger systeem (zender)
Bestelnummer: 3042006Altern. bestelnummer : 42006
- kabel, 2 m
- beschermingsgraad IP67
- omgevingstemperatuur: -40…+70 °C
- Metalen behuizing
- bedrijfsspanning: 10…30 VDC

Algemene gegevens
| EAN | 662488420062 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270901 -/- zender-ontvanger |
| Goederencode | 85437090990 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 158.76 g |
Technische gegevens
| Functie | Eenrichtingssensor |
| Bedrijfsmodus | Zender |
| Bouwvorm | Pijp |
| Bouwgrootte | M18 x 1 |
| Reikwijdte | 0…20000 mm |
| Lichtsoort | rood |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 2.0 m |
| Materiaal behuizing | metaal, Spuitgietzink vernikkeld |
| Omgevingstemperatuur | -40…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Bijzondere kenmerken | Gekapseld, Wash down |