Product TM18RP6RQ8
Foto-elektrische sensor
zender-ontvanger systeem (ontvanger)
Bestelnummer: 3042011Altern. bestelnummer : 42011
- connector, M12 x 1, 4-polig
- beschermingsgraad IP67/IP69K
- omgevingstemperatuur: -40…+70 °C
- Metalen behuizing
- bedrijfsspanning: 10…30 VDC
- PNP-schakeluitgang, donkerschakelend

Algemene gegevens
| EAN | 662488420116 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270901 -/- zender-ontvanger |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 64 g |
Technische gegevens
| Functie | Eenrichtingssensor |
| Bedrijfsmodus | Ontvanger |
| Bouwvorm | Pijp |
| Bouwgrootte | M18 x 1 |
| Reikwijdte | 0…20000 mm |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.O., donkerschakelend, PNP |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | metaal, Spuitgietzink vernikkeld |
| Omgevingstemperatuur | -40…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67/IP69 |
| Bijzondere kenmerken | Gekapseld, Wash down |