Product PBT16U
Kunststof-lichtgeleider
Geleider in diffuse modus
Bestelnummer: 3042822Altern. bestelnummer : 42822
- systeemuitvoering: diffuus / retro-reflectief
- polyethyleen-ommanteling, flexibel
- bedrijfstemperatuur: -30…+70 °C
- rechte, confectioneerbare kabel
- schroefdraadhuls M3 x 0,5
- lichtgeleider-kerndiameter: 0.25 mm
- Totale lengte van de lichtgeleider: ± 1829 mm

Algemene gegevens
| EAN | 662488428228 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27061090 -/- geconfectioneerde lichtgeleiderkabel (niet geklassificeerd) |
| Goederencode | 85447000990 |
| Land van herkomst | JP |
| Gewicht | 50 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Kunststof-lichtgeleider |
| Voor gebruik met | Opto-elektronische sensoren |
| Bouwgrootte | 11 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PE, zwart |
| Omgevingstemperatuur | -30…+70 °C |