Product  BRT-60X40C

Accessories

reflector

Bestelnummer: 3044997

Altern. bestelnummer : 44997

    • behuizing rechthoekig
    • reflectievlak 0,45
    • reflectiefactor 1,4
    • (referentie BRT-3)
#

Algemene gegevens

EAN 662488449971
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279203 -/- optische reflector (toebehoren sensoren)
Goederencode 39269097900
Land van herkomst DE
Gewicht 14.51  g

Technische gegevens

Type toebehoren Reflector
Voor gebruik met Opto-elektronische sensoren
Bouwgrootte 8 x 40.5 x 60 mm
Omgevingstemperatuur -20…+50 °C

Select Country

Turck worldwide

to top