Product  BRT-42A

Accessories

reflector

Bestelnummer: 3045005

Altern. bestelnummer : 45005

    • behuizing rond
    • reflectievlak 0,26
    • reflectiefactor 1
    • (referentie BRT-3)
#

Algemene gegevens

EAN 662488450052
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279203 -/- optische reflector (toebehoren sensoren)
Goederencode 39269097900
Land van herkomst DE
Gewicht 8  g

Technische gegevens

Type toebehoren Reflector
Voor gebruik met Opto-elektronische sensoren
Bouwgrootte 6.8 mm
Diameter behuizing Ø  42  mm
Omgevingstemperatuur -20…+50 °C

Select Country

Turck worldwide

to top