Product BRT-42D
Accessories
reflector
Bestelnummer: 3045006Altern. bestelnummer : 45006
- behuizing rond
- reflectievlak 0,26
- reflectiefactor 1
- (referentie BRT-3)

Algemene gegevens
| EAN | 662488450069 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279203 -/- optische reflector (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 39269097900 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 11 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Reflector |
| Voor gebruik met | Opto-elektronische sensoren |
| Bouwgrootte | 9 mm |
| Diameter behuizing | Ø 42 mm |
| Omgevingstemperatuur | -20…+50 °C |