Product  QM42VP6FPQ

Foto-elektrische sensor

Lichtgeleidersensor voor kunststoffen lichtgeleiders

Bestelnummer: 3045784

Altern. bestelnummer : 45784

    • connector, M12 x 1, 4-polig
    • metalen behuizing, ZN, zwart
    • beschermingsgraad IP67
    • gevoeligheidsinstelling met potentiometer
    • bedrijfsspanning 10…30 VDC
    • PNP-schakeluitgang
    • licht-/ donkerschakeling
#

Algemene gegevens

EAN 662488457846
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270905 -/- lichtgeleidersensor
Goederencode 85365019000
Land van herkomst US
Gewicht 100  g

Technische gegevens

Functie Lichtgeleidersensor
Bedrijfsmodus Kunststof lichtgeleider
Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 48.5 x 12.7 x 60.2 mm, QM42
Lichtsoort rood
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O. / N.C., PNP
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing metaal, Spuitgegoten zinklegering, zwart gelakeerd
Omgevingstemperatuur -20…+70 °C
Beschermingsgraad IP67
Bijzondere kenmerken Wash down

Aansluittoebehoren

6625013
6625025

Functietoebehoren

3017276
3017355

Select Country

Turck worldwide

to top