Product PBT46UHF
Kunststof-lichtgeleider
Geleider in diffuse modus
Bestelnummer: 3051784Altern. bestelnummer : 51784
- systeemuitvoering: diffuus / retro-reflectief
- polyethyleen-ommanteling, flexibel
- bedrijfstemperatuur: -30…+70 °C
- DURA-BEND, zeer flexibele kabel met meervoudige kern, confectioneerbaar
- sonde-eindhuls: schroefdraad M6 x 0,75
- lichtgeleider-kerndiameter: 1.0 mm
- Totale lengte van de lichtgeleider: ± 1829 mm

Algemene gegevens
| EAN | 662488517847 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27061090 -/- geconfectioneerde lichtgeleiderkabel (niet geklassificeerd) |
| Goederencode | 85447000900 |
| Land van herkomst | JP |
| Gewicht | 48 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Kunststof-lichtgeleider |
| Voor gebruik met | Opto-elektronische sensoren |
| Bouwgrootte | 1828 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PE, zwart |
| Omgevingstemperatuur | -30…+70 °C |