Product  SMB30SC

toebehoren

Montagebeugel

Bestelnummer: 3052521

Altern. bestelnummer : 52521

    • montagebeugel
    • kunststof, zwart
    • geschikt voor 30 mm schroefdraad
    • Voor de wandmontage zijn 2 M7 moeren voor sleutelwijdte 11 nodig alsook 2 M7 schroeven; niet meegeleverd
#

Algemene gegevens

EAN 662488525217
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 39269097900
Land van herkomst US
Gewicht 82.55  g

Technische gegevens

Type toebehoren Montagebeugel
Voor gebruik met Cilindrische sensoren
Bouwgrootte 29 x 66.5 x 58.7 mm
Materiaal behuizing Kunststof, Polyester

Select Country

Turck worldwide

to top