Product  Q45UR3LIU64CQK

Ultrasoonsensor

diffuse sensor

Met analoge uitgang

Bestelnummer: 3053743

Altern. bestelnummer : 53743

    • Meetbereik instelbaar met Teach-drukknop of stuurleiding
    • Aanspreektijd instelbaar
    • Analoge uitgang naar keuze voor stroom of spanning
    • Teach-in-functie
    • Uitgangskarakteristiek converteerbaar
    • dode zone: 5 cm
    • reikwijdte: 25 cm
#

Algemene gegevens

EAN 662488537432
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27272803 -/- ultrasone naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst US
Gewicht 473  g

Technische gegevens

Functie Naderingsschakelaar
Bedrijfsmodus Looptijd
Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 60.5 x 44.5 x 101.6 mm, Q45
Straalrichting recht
Reikwijdte 50…250 mm
Bedrijfsspanning 12…24 VDC
Uitgangsfunctie Analoge uitgang
Spanningsuitgang 0…10 V
Stroomuitgang 4…20 mA
Elektrische aansluiting Connector, 7/8″
Materiaal behuizing Kunststof, Thermoplastisch polyester
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67
Bijzondere kenmerken Detectie transparante objecten

Montagetoebehoren

3032723
3027162
3052521

Select Country

Turck worldwide

to top