Product VS1AN5CV20
Foto-elektrische sensor
convergente sensoren
Miniatuursensor
Bestelnummer: 3056496Altern. bestelnummer : 56496
- kabel, 2 m
- zeer grote functiereserve
- bedrijfsspanning: 10‐30 VDC
- NPN-schakeluitgang, helderschakelend

Algemene gegevens
| EAN | 662488564964 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270903 -/- diffuus energetisch |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 52 g |
Technische gegevens
| Functie | Naderingsschakelaar |
| Bedrijfsmodus | Convergent |
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| Bouwgrootte | 11.6 x 8.3 x 25.7 mm, VS1 |
| Reikwijdte | 20 mm |
| Brandpuntsafstand | 15 mm |
| Lichtsoort | rood |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.O.-contact, NPN |
| Stroomuitgang | 0…50 mA |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 2.0 m |
| Materiaal behuizing | Kunststof, Thermoplastische kunststof, zwart |
| Omgevingstemperatuur | -20…+55 °C |
| Beschermingsgraad | IP54 |