Product R55FV
Foto-elektrische sensor
Lichtgeleidersensor voor glaslichtgeleider
Bestelnummer: 3058006Altern. bestelnummer : 58006
- kabel, PVC, 2 m, 5-draads
- beschermingsgraad IP67
- teach-knop
- 10-segment bargraph
- uitschakelvertraging (geen, 20 ms, 40 ms)
- bedrijfsspanning: 10…30 VDC
- bipolaire schakeluitgang
- licht- of donkerschakelend

Algemene gegevens
| EAN | 662488580063 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270905 -/- lichtgeleidersensor |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 230 g |
Technische gegevens
| Functie | Lichtgeleidersensor |
| Bedrijfsmodus | Glasvezel-lichtgeleider |
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| Bouwgrootte | 85.4 x 30 x 25 mm, R55F |
| Lichtsoort | rood |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.O.-contact, PNP/NPN |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 2.0 m |
| Materiaal behuizing | Kunststof, Thermoplastische kunststof, zwart |
| Omgevingstemperatuur | -10…+55 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Bijzondere kenmerken | Vasthouden/vertragen, Wash down |
Functietoebehoren
|
BT23S
Glasvezelkabel, bedrijfsmodus: diffuus, messing schroefdraadhuls, bundeldiameter 3,2 mm, flexibele roestvaststalen mantel, voor omgevingstemperaturen -140 °C…+250 °C |
3017276 |
|
IT23S
Glasvezelkabel, bedrijfsmodus: retro-reflectief of zender-ontvanger, messing schroefdraadhuls, bundeldiameter 3,2 mm, flexibele roestvaststalen mantel, voor omgevingstemperaturen -140 °C…+250 °C |
3017355 |