Product  R55FVW

Foto-elektrische sensor

Lichtgeleidersensor voor glaslichtgeleider

Bestelnummer: 3058015

Altern. bestelnummer : 58015

    • kabel, PVC, 2 m, 5-draads
    • beschermingsgraad IP67
    • teach-knop
    • 10-segment bargraph
    • uitschakelvertraging (geen, 20 ms, 40 ms)
    • witte zend-LED
    • bedrijfsspanning: 10…30 VDC
    • bipolaire schakeluitgang
    • licht- of donkerschakelend
#

Algemene gegevens

EAN 662488580155
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270905 -/- lichtgeleidersensor
Goederencode 85365019000
Land van herkomst US
Gewicht 222  g

Technische gegevens

Functie Lichtgeleidersensor
Bedrijfsmodus Glasvezel-lichtgeleider
Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 85.4 x 30 x 25 mm, R55F
Lichtsoort wit
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, PNP/NPN
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing Kunststof, Thermoplastische kunststof, zwart
Omgevingstemperatuur -10…+55 °C
Beschermingsgraad IP67
Bijzondere kenmerken Vasthouden/vertragen, Wash down

Functietoebehoren

3017276
3017355

Select Country

Turck worldwide

to top