Product  BRT-84

Accessories

reflector

Bestelnummer: 3058979

Altern. bestelnummer : 58979

    • behuizing rond
    • reflectievlak 1
    • reflectiefactor 1,4
    • (referentie BRT-3)
#

Algemene gegevens

EAN 662488589790
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279203 -/- optische reflector (toebehoren sensoren)
Goederencode 39269097900
Land van herkomst DE
Gewicht 31  g

Technische gegevens

Type toebehoren Reflector
Voor gebruik met Opto-elektronische sensoren
Bouwgrootte 7.4 mm
Diameter behuizing Ø  84  mm
Omgevingstemperatuur -20…+60 °C

Select Country

Turck worldwide

to top