Product Q45UR3BA63CQ6KS
Ultrasoonsensor
diffuse sensor
Met schakeluitgang
Bestelnummer: 3059430Altern. bestelnummer : 59430
- pnp of npn schakeluitgang instelbaar
- N.C.-/N.O.-functie instelbaar
- geïntegreerde temperatuurcompensatie
- dode zone: 5 cm
- reikwijdte: 25 cm
Algemene gegevens
EAN | 662488594305 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27272803 -/- ultrasone naderingsschakelaar |
Goederencode | 85365019900 |
Land van herkomst | US |
Gewicht | 437 g |
Technische gegevens
Functie | Naderingsschakelaar |
Bedrijfsmodus | Looptijd |
Bouwvorm | Rechthoekig |
Bouwgrootte | 60.5 x 44.5 x 102.6 mm, Q45 |
Straalrichting | recht |
Reikwijdte | 50…250 mm |
Schakelelementfunctie | N.O.-contact |
Uitgangsfunctie | PNP |
Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
Materiaal behuizing | Kunststof, Thermoplastisch polyester |
Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C |
Beschermingsgraad | IP67 |
Bijzondere kenmerken | Detectie transparante objecten |
Data Sheets
Montagetoebehoren
SMB30A
montagebeugel, haaks, roestvast staal, voor sensoren met 30mm schroefdraad |
3032723 | |
SMB30MM
montagebeugel, haaks, voor sensoren met 30 mm schroefdraad, brede boorgaten voor nauwkeurige uitlijning |
3027162 | |
SMB30SC
montagebeugel, PBT-zwart, voor sensoren met 30 mm schroefdraad, oriënteerbaar |
3052521 |
Aansluittoebehoren
WKC4.5T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 5-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625028 | |
RKC4.5T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 5-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625016 |