Product  QS186EBQ

Foto-elektrische sensor

zender-ontvanger systeem (zender)

Bestelnummer: 3061676

Altern. bestelnummer : 61676

    • kabel met connector, PVC, 150 mm 8 mm connector, 4‐polig
    • beschermingsgraad IP67
    • LED rondom zichtbaar
    • bedrijfsspanning: 10…30 VDC
#

Algemene gegevens

EAN 662488616762
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270901 -/- zender-ontvanger
Goederencode 85437090990
Land van herkomst US
Gewicht 50  g

Technische gegevens

Functie Eenrichtingssensor
Bedrijfsmodus Zender
Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 27.7 x 15 x 35 mm, QS18
Reikwijdte 0…3000 mm
Lichtsoort IR
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Elektrische aansluiting Kabel met connector, M8 × 1
Kabellengte 0.150  m
Materiaal behuizing Kunststof, ABS
Omgevingstemperatuur -20…+70 °C
Beschermingsgraad IP67

Montagetoebehoren

3069721
3067467

Aansluittoebehoren

6625061
6625067

Select Country

Turck worldwide

to top