Product  PKW4M-2/TEL

Actuator-, sensor- en voedingskabel / PVC

Aansluitkabel

Bestelnummer: 6625067
    • M8-contraconnector, haaks, 4-polig
    • Mantelmateriaal: PVC
    • Mantelkleur zwart
    • Chemicaliën- en oliebestendig
    • Onontvlambaar
    • Zuren- en logenbestendig
    • Microben- en hydrolysebestendig
    • LABS-vrij
    • Beschermingsklasse: IP67, IP69K
    • kabellengte: 2,0 meter
#

Algemene gegevens

EAN 4047101272680
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250107 -/- aansluitkabel sensor-actuator
Goederencode 85444290900
Land van herkomst PL
Gewicht 85  g

Technische gegevens

Toepassing Signaal
Uitvoering Connection Cable
Connector A Contraconnector, M8 × 1, Haaks
Aantal polen 4
Greep Kunststof, TPU, Zwart
Wartelmoer/-bout Messing, CuZn, Vernikkeld
Stroombelastbaarheid 4 A
Kabeldiameter Ø  4.6 mm
Kabellengte 2.0 m
Kabelmantel PVC, Zwart
Aantal geleiders 4
Beschermingsgraad IP67, IP69K
Certificaten cULus

Montagetoebehoren

6905403
6901013
6902830
100002295
6936170
6936206

Aansluittoebehoren

100048170

Select Country

Turck worldwide

to top