Product STBVP6L
Foto-elektrische sensor
drukknop
voor tweehandenbeveiliging
Bestelnummer: 3064182Altern. bestelnummer : 64182
- kabel, PVC, 2m
- beschermingsgraad IP66
- ergonomisch gevormd
- bovenste behuizingsonderdeel uit Lexan
- bedrijfsspanning: 10…30 VDC
- 1 veiligheids-N.O.-uitgang PNP
- 1 veiligheids-N.C.-uitgang PNP
- Voorgemonteerde beschermkap
- veiligheidscategorie 4 volgens EN ISO 13849-1 bij gebruik met de overeenkomstige controller
- SIL 3 volgens IEC 61508 en IEC 62061
Algemene gegevens
EAN | 662488641825 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371690 -/- relais (veiligheidstechniek) |
Goederencode | 85365019900 |
Land van herkomst | CN |
Gewicht | 230 g |
Technische gegevens
Functie | Touch drukknop |
Bouwvorm | Rechthoekig |
Lichtsoort | IR |
Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
Uitgangsfunctie | N.O. / N.C., PNP |
Elektrische aansluiting | Kabel |
Kabellengte | 2.0 m |
Materiaal behuizing | Kunststof, PBT |
Omgevingstemperatuur | 0…+50 °C |
Beschermingsgraad | IP66 |