Product QS18VP6RBQ7
Foto-elektrische sensor
zender-ontvanger systeem (ontvanger)
Bestelnummer: 3066440Altern. bestelnummer : 66440
- connector 8 mm, 4-polig
- beschermingsgraad IP67
- LED rondom zichtbaar
- bedrijfsspanning: 10…30 VDC
- PNP-schakeluitgang, wisselcontact

Algemene gegevens
| EAN | 662488664404 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270901 -/- zender-ontvanger |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 17 g |
Technische gegevens
| Functie | Eenrichtingssensor |
| Bedrijfsmodus | Ontvanger |
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| Bouwgrootte | 27.7 x 15 x 41.5 mm, QS18 |
| Reikwijdte | 0…3000 mm |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.O. / N.C., PNP |
| Elektrische aansluiting | Connector, M8 × 1 |
| Materiaal behuizing | Kunststof, ABS |
| Omgevingstemperatuur | -20…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
Montagetoebehoren
|
SMBQS18A
montagebeugel, roestvaststaal, voor 18 mm schroefdraad |
3069721 |
|
SMBQS18AF
montagebeugel, roestvaststaal, voor 18 mm schroefdraad |
3067467 |
Aansluittoebehoren
|
PKG4M-2/TEL
Aansluitkabel, M8-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625061 |
|
PKW4M-2/TEL
Aansluitkabel, M8-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625067 |