Product SMBQS18AF
toebehoren
Montagebeugel
Bestelnummer: 3067467Altern. bestelnummer : 67467
- montagebeugel
- roestvaststaal
- geschikt voor bouwvorm QS18…AF

Algemene gegevens
EAN | 662488674670 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
Goederencode | 73269098900 |
Land van herkomst | CN |
Gewicht | 9.07 g |
Technische gegevens
Type toebehoren | Montagebeugel |
Voor gebruik met | Cilindrische sensoren |
Bouwgrootte | 31.8 x 15.2 x 44 mm |
Materiaal behuizing | roestvast staal, 1.4401 (AISI 316) |