Product  QS18EP6DBQ5

Foto-elektrische sensor

diffuse sensoren

Bestelnummer: 3068758

Altern. bestelnummer : 68758

    • kabel met connector, PVC, 150 mm M12 x 1, 4‐polig
    • beschermingsgraad IP67
    • LED rondom zichtbaar
    • gevoeligheidsinstelling met Teach-drukknop
    • bedrijfsspanning: 10…30 VDC
    • PNP schakeluitgang
    • licht- of donkerschakelend
#

Algemene gegevens

EAN 662488687588
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270903 -/- diffuus energetisch
Goederencode 85365019000
Land van herkomst US
Gewicht 59  g

Technische gegevens

Functie Naderingsschakelaar
Bedrijfsmodus Diffuus
Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 21.1 x 15 x 35 mm, QS18
Reikwijdte 0…500 mm
Lichtsoort IR
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, PNP
Elektrische aansluiting Kabel met connector, M12 × 1
Kabellengte 0.150  m
Materiaal behuizing Kunststof, ABS
Omgevingstemperatuur -20…+70 °C
Beschermingsgraad IP67
Bijzondere kenmerken Vasthouden/vertragen

Montagetoebehoren

3033200
3069721
3067467

Aansluittoebehoren

6625013
6625025

Select Country

Turck worldwide

to top