Product SMBQS18A
toebehoren
Montagebeugel
Bestelnummer: 3069721Altern. bestelnummer : 69721
- montagebeugel
- geschikt voor bouwvorm QS18

Algemene gegevens
EAN | 662488697211 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
Goederencode | 79070000900 |
Land van herkomst | CN |
Gewicht | 52 g |
Technische gegevens
Type toebehoren | Montagebeugel |
Voor gebruik met | Cilindrische sensoren |
Bouwgrootte | 24.9 x 19.4 x 62 mm |
Materiaal behuizing | roestvast staal, 1.4401 (AISI 316) |