Product  SLSP30-300Q85

Veiligheidslichtgordijn

Zender/ontvangerpaar

Bestelnummer: 3071261

Altern. bestelnummer : 71261

    • Zender met testfunctie, M12 × 1-connector, 5-polig
    • Ontvanger met M12 × 1-connector, 8-polig
    • Onderdrukkingsfunctie
    • Beschermingsklasse IP65
    • Instelling via DIP-switch
    • Bedrijfsspanning 24 VDC ± 15 %
    • Resolutie 30 mm
    • Scangebied 300 mm
    • Alle apparaten incl. twee EZA-MBK-11 montagebeugels; extra uitrusting met een lengte van 900 mm of meer incl. één EZA-MBK-12
    • Personeelsveiligheid categorie 4, PL e conform EN ISO 13849‐1:2008
    • Type 4 conform IEC 61496‐1,‐2
    • SIL 3 conform IEC 61508
#

Algemene gegevens

EAN 662488712617
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270910 -/- lichtgordijn
Goederencode 85365019000
Land van herkomst US
Gewicht 3629  g

Technische gegevens

Functie lichtgordijn
Bouwvorm Rechthoekig
Hoogte bewakingsveld 300 mm
Reikwijdte 100…18000 mm
Optische resolutie 30 mm
Aantal stralen 20
Lichtsoort IR
In cascade monteerbaar Nee
Met muting functie Nee
Heropstartvergrendeling instelbaar
Bedrijfsspanning 20…28 VDC
Uitgangsfunctie 2 x N.C., 2 x PNP
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing metaal, AL, Geel polyester
Omgevingstemperatuur 0…+50 °C
Beschermingsgraad IP65

Aansluittoebehoren

3072210

Select Country

Turck worldwide

to top