Product QS18VN6FF50
Foto-elektrische sensor
diffuse sensor met vaste achtergrondonderdrukking
Bestelnummer: 3071637Altern. bestelnummer : 71637
- kabel, PVC, 2 m
- beschermingsgraad IP67
- LED rondom zichtbaar
- bedrijfsspanning: 10…30 VDC
- NPN-schakeluitgang, wisselcontact

Algemene gegevens
EAN | 662488716370 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270904 -/- diffuus met achtergrondonderdrukking |
Goederencode | 85365019000 |
Land van herkomst | CN |
Gewicht | 55 g |
Technische gegevens
Functie | Naderingsschakelaar |
Bedrijfsmodus | Achtergrond verbergen, niet instelbaar |
Bouwvorm | Rechthoekig met schroefdraad |
Bouwgrootte | 31 x 15 x 35 mm, QS18 |
Reikwijdte | 0…50 mm |
Lichtsoort | rood |
Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
Uitgangsfunctie | N.O. / N.C., NPN |
Elektrische aansluiting | Kabel |
Kabellengte | 2.0 m |
Materiaal behuizing | Kunststof, ABS |
Omgevingstemperatuur | -20…+70 °C |
Beschermingsgraad | IP67 |
Montagetoebehoren
![]() |
SMB18A
montageklem, haaks, roestvast staal, voor sensoren met 18 mm schroefdraad |
3033200 |
![]() |
SMB18AFAM10
montagebeugel, materiaal VA 1.4401, voor 18 mm schroefdraad, schroefdraad M10 x 1,5 |
3012558 |
![]() |
SMBQS18A
montagebeugel, roestvaststaal, voor 18 mm schroefdraad |
3069721 |
![]() |
SMB18SF
montagebeugel, PBT-zwart, voor sensoren met 18 mm schroefdraad, uitlijnbaar |
3052519 |