Product SMB18AFAM10
toebehoren
Montagebeugel
Bestelnummer: 3012558Altern. bestelnummer : 12558
- Montagebeugel
- koudgewalst staal
- geschikt voor bouwvormen met 18 mm schroefdraad
- schroefdraad M10 x 1,5

Algemene gegevens
| EAN | 662488125585 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 73269098900 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 233 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Montagebeugel |
| Voor gebruik met | Cilindrische sensoren |
| Bouwgrootte | 76 x 51 x 51 mm |